Kreuzung 85 FS

Art.Nr. 7027333 | EAN 4012197338664

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 0,8 mm
Breite 200 mm
Dimension 85x200
Empfohlene Anzahl Schrauben 32 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 810 FS 100 mm 7027331
1 Stück 188,40 € Preis / 1 Stück
RK 820 FS 200 mm 7027333
1 Stück 207,50 € Preis / 1 Stück
RK 830 FS 300 mm 7027335
1 Stück 282,50 € Preis / 1 Stück
RK 840 FS 400 mm 7027337
1 Stück 332,25 € Preis / 1 Stück
RK 850 FS 500 mm 7027339
1 Stück 432,05 € Preis / 1 Stück
RK 860 FS 600 mm 7027341
1 Stück 472,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Kreuzung FS Deckel Kreuzung FS RKD 200 FS 7027802
1 Stück 186,95 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RK 820 FS / 7027333 , 0.17MB , pdf
Download

Download
Download

RK 820 FS / 7027333
Download