Kreuzung 60 FS
Art.Nr. 7027313 | EAN 4012197338480



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
---|---|
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 60x200 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 24 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RK 610 FS
100 mm
7027311
RK 620 FS
200 mm
7027313
RK 630 FS
300 mm
7027315
RK 640 FS
400 mm
7027317
RK 650 FS
500 mm
7027319
RK 660 FS
600 mm
7027321
Breite
RK 610 FS
Art.Nr.
7027311
Breite
100 mm
RK 620 FS
Art.Nr.
7027313
Breite
200 mm
RK 630 FS
Art.Nr.
7027315
Breite
300 mm
RK 640 FS
Art.Nr.
7027317
Breite
400 mm
RK 650 FS
Art.Nr.
7027319
Breite
500 mm
RK 660 FS
Art.Nr.
7027321
Breite
600 mm