Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027353 / Kreuzung 110 FS

Kreuzung Magic 110 FS

Art.Nr. 7027165 | EAN 4012195928065

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Breite 200 mm
Dimension 110x200
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 110 FS 100 mm 7027161
1 Stück 202,85 € Preis / 1 Stück
RKM 115 FS 150 mm 7027163
1 Stück 213,75 € Preis / 1 Stück
RKM 120 FS 200 mm 7027165
1 Stück 221,30 € Preis / 1 Stück
RKM 130 FS 300 mm 7027167
1 Stück 287,45 € Preis / 1 Stück
RKM 140 FS 400 mm 7027169
1 Stück 365,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RKM 120 FS / 7027165 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RKM 120 FS / 7027165
Download