Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027413 / Kreuzung 60 FT
Kreuzung Magic 60 FT
Art.Nr. 7027025 | EAN 4012195927518
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Breite 8 in Breite 200 mm Dimension 60x200 Funktionserhalt ja Höhe 2 in Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 200 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKM 620 FT / 7027025 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKM 620 FT / 7027025 , 0.16MB , pdf