Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027321 / Kreuzung 60 FS

Kreuzung Magic 60 FS

Art.Nr. 7027013 | EAN 4012195927464

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Breite 600 mm
Breite 24 in
Dimension 60x600
Funktionserhalt nein
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 610 FS 100 mm 7027001
1 Stück 173,65 € Preis / 1 Stück
RKM 620 FS 200 mm 7027005
1 Stück 196,00 € Preis / 1 Stück
RKM 630 FS 300 mm 7027007
1 Stück 224,65 € Preis / 1 Stück
RKM 660 FS 600 mm 7027013
1 Stück 399,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RKM 660 FS / 7027013 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RKM 660 FS / 7027013
Download