Kreuzung Magic 60 FS

Art.Nr. 7027009 | EAN 4012195927426

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken
Dimension 60x400
Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 16 in
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 400 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 610 FS 100 mm 7027001
1 Stück 173,65 € Preis / 1 Stück
RKM 620 FS 200 mm 7027005
1 Stück 196,00 € Preis / 1 Stück
RKM 630 FS 300 mm 7027007
1 Stück 224,65 € Preis / 1 Stück
RKM 640 FS 400 mm 7027009
1 Stück 269,50 € Preis / 1 Stück
RKM 650 FS 500 mm 7027011
1 Stück 354,65 € Preis / 1 Stück
RKM 660 FS 600 mm 7027013
1 Stück 399,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RKM 640 FS / 7027009
Download