Kreuzung Magic 60 FS

Typ RKM 630 FS
|
Art.Nr. 7027007
|
EAN 4012195927419
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension60x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
BrandschutzEinsatz Brandschutzdecken
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
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
RKM 610 FS
Art.Nr.
7027001
Breite
100
RKM 620 FS
Art.Nr.
7027005
Breite
200
RKM 630 FS
Art.Nr.
7027007
Breite
300