Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027313 / Kreuzung 60 FS
Kreuzung Magic 60 FS
Art.Nr. 7027005 | EAN 4012195927402
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Brandschutz Einsatz Brandschutzdecken Dimension 60x200 Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKM 620 FS / 7027005 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RKM 620 FS / 7027005 , 0.16MB , pdf