90°-Vertikalbogen, steigend FT

Art.Nr. 7007404 | EAN 4012195809203

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 16 in
Breite 400 mm
Dimension 110x400
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 4 in
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 130 S FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7007319
1 Stück 251,65 € Preis / 1 Stück
RBV 150 S FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7007327
1 Stück 404,20 € Preis / 1 Stück
RBV 160 S FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7007334
1 Stück 501,20 € Preis / 1 Stück
RBV 110 S FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7007398
1 Stück 164,10 € Preis / 1 Stück
RBV 120 S FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7007400
1 Stück 191,90 € Preis / 1 Stück
RBV 140 S FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 7007404
1 Stück 335,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBV 140 S FT / 7007404 , 0.13MB , pdf
Download

Download

RBV 140 S FT / 7007404
Download