90°-Vertikalbogen, fallend 110 FS
Art.Nr. 7007373 | EAN 4012195995623
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 110x600 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 160 F FS / 7007373 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 160 F FS / 7007373 , 0.16MB , pdf