90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
Art.Nr. 7007290 | EAN 4012195711704
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 85x600 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 860 F FS / 7007290 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 860 F FS / 7007290 , 0.16MB , pdf