90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS
Art.Nr. 7007286 | EAN 4012195711698
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Breite 20 in Dimension 85x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 500 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 850 F FS / 7007286 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBV 850 F FS / 7007286 , 0.13MB , pdf