90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT
Art.Nr. 7007275 | EAN 4012195863427
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Breite 8 in Breite 200 mm Dimension 85x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 200 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 820 F FT / 7007275 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBV 820 F FT / 7007275 , 0.13MB , pdf