90°-Vertikalbogen, steigend 85 FS

Art.Nr. 7007250 | EAN 4012195711605

Stahl
bandverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 24 in
Breite 600 mm
Dimension 85x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 3 in
Höhe 85 mm
Maß B 600 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 810 S FS 100 mm Stahl bandverzinkt zink 7007230
1 Stück 74,85 € Preis / 1 Stück
RBV 820 S FS 200 mm Stahl bandverzinkt zink 7007234
1 Stück 99,60 € Preis / 1 Stück
RBV 830 S FS 300 mm Stahl bandverzinkt zink 7007238
1 Stück 145,95 € Preis / 1 Stück
RBV 840 S FS 400 mm Stahl bandverzinkt zink 7007242
1 Stück 192,90 € Preis / 1 Stück
RBV 850 S FS 500 mm Stahl bandverzinkt zink 7007246
1 Stück 239,15 € Preis / 1 Stück
RBV 860 S FS 600 mm Stahl bandverzinkt zink 7007250
1 Stück 284,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBV 860 S FS / 7007250 , 0.13MB , pdf
Download

Download

RBV 860 S FS / 7007250
Download