90°-Vertikalbogen, steigend 85 FT
Art.Nr. 7007235 | EAN 4012195863519
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 85x200 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 820 S FT / 7007235 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 820 S FT / 7007235 , 0.16MB , pdf