90°-Vertikalbogen, fallend 60 A2

Art.Nr. 7007159 | EAN 4012195886129

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 300 mm
Breite 12 in
Dimension 60x300
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 F A2 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt edelstahl 7007155
1 Stück 163,35 € Preis / 1 Stück
RBV 620 F A2 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt edelstahl 7007157
1 Stück 169,75 € Preis / 1 Stück
RBV 630 F A2 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt edelstahl 7007159
1 Stück 199,70 € Preis / 1 Stück
RBV 640 F A2 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt edelstahl 7007161
1 Stück 254,55 € Preis / 1 Stück
RBV 650 F A2 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt edelstahl 7007163
1 Stück 279,35 € Preis / 1 Stück
RBV 660 F A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt edelstahl 7007165
1 Stück 339,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RBV 630 F A2 / 7007159
Download