90°-Vertikalbogen, fallend 60 FS

Art.Nr. 7007075 | EAN 4012195047513

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Breite 20 in
Dimension 60x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 500 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 F FS 100 mm Stahl bandverzinkt 7007055
1 Stück 58,90 € Preis / 1 Stück
RBV 615 F FS 150 mm Stahl bandverzinkt 7007059
1 Stück 70,10 € Preis / 1 Stück
RBV 620 F FS 200 mm Stahl bandverzinkt 7007063
1 Stück 76,95 € Preis / 1 Stück
RBV 630 F FS 300 mm Stahl bandverzinkt 7007067
1 Stück 115,95 € Preis / 1 Stück
RBV 640 F FS 400 mm Stahl bandverzinkt 7007071
1 Stück 153,15 € Preis / 1 Stück
RBV 650 F FS 500 mm Stahl bandverzinkt 7007075
1 Stück 167,90 € Preis / 1 Stück
RBV 660 F FS 600 mm Stahl bandverzinkt 7007079
1 Stück 220,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBV 650 F FS / 7007075 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RBV 650 F FS / 7007075
Download