90°-Vertikalbogen, fallend 60 FT
Art.Nr. 7007072 | EAN 4012195863304
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 640 F FT / 7007072 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 640 F FT / 7007072 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBV 640 F FT / 7007072 , 0.14MB , pdf