Startseite

90°-Vertikalbogen, fallend 60 FS

Art.Nr. 7007055 | EAN 4012195047445

Art.Nr. / Typ
Breite
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)90°
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Ausführung Verbinderohne Verbinder
BauformBogen starr
Blechstärke1 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3343 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension60x100
Farbezink
Funktionserhaltja
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderungvertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe60 mm
Maß B100 mm
Maß W100 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

Breite
RBV 610 F FS
Art.Nr.
7007055
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
Werkstoff
Stahl
RBV 615 F FS
Art.Nr.
7007059
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
150 mm
RBV 620 F FS
Art.Nr.
7007063
Farbe
zink
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
RBV 630 F FS
Art.Nr.
7007067
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RBV 640 F FS
Art.Nr.
7007071
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Breite
400 mm
RBV 650 F FS
Art.Nr.
7007075
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
Farbe
zink
RBV 660 F FS
Art.Nr.
7007079
Werkstoff
Stahl
Breite
600 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt