90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
Art.Nr. 7007025 | EAN 4012195047391
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Breite 20 in Breite 500 mm Dimension 60x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 500 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 650 S FS / 7007025 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBV 650 S FS / 7007025 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBV 650 S FS / 7007025 , 0.14MB , pdf