90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
Art.Nr. 7007009 | EAN 4012195047339
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x150 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 615 S FS / 7007009 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 615 S FS / 7007009 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBV 615 S FS / 7007009 , 0.14MB , pdf