90°-Vertikalbogen, steigend 60 FT
Art.Nr. 7007006 | EAN 4012195703730
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 610 S FT / 7007006 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 610 S FT / 7007006 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBV 610 S FT / 7007006 , 0.14MB , pdf