90°-Vertikalbogen, fallend 60 A4
Art.Nr. 7006750 | EAN 4012195886457
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x100 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 610 F A4 / 7006750 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 610 F A4 / 7006750 , 0.16MB , pdf