Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS
Art.Nr. 7005709 | EAN 4012196217519
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Gelenkbogen Element Blechstärke 1 mm Breite 500 mm Breite 20 in Dimension 110x500 Funktionserhalt nein Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 500 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.15MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGBEV 150 FS / 7005709 , 0.16MB , pdf