Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Art.Nr. 7005547 | EAN 4012196217151

Stahl
bandverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Breite 20 in
Breite 500 mm
Dimension 85x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 3 in
Höhe 85 mm
Maß B 500 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt zink 7005466
1 Stück 53,40 € Preis / 1 Stück
RGBEV 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt zink 7005482
1 Stück 59,85 € Preis / 1 Stück
RGBEV 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt zink 7005504
1 Stück 65,85 € Preis / 1 Stück
RGBEV 840 FS 400 mm Stahl bandverzinkt zink 7005520
1 Stück 75,35 € Preis / 1 Stück
RGBEV 850 FS 500 mm Stahl bandverzinkt zink 7005547
1 Stück 85,55 € Preis / 1 Stück
RGBEV 860 FS 600 mm Stahl bandverzinkt zink 7005563
1 Stück 91,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gelenkverbinder FS Gelenkverbinder FS RGV 85 FS 7082029
10 Stück 24,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RGBEV 850 FS / 7005547 , 0.13MB , pdf
Download

Download

RGBEV 850 FS / 7005547
Download