Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS
Art.Nr. 7005504 | EAN 4012196217038
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Gelenkbogen Element Blechstärke 1 mm Dimension 85x300 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGBEV 830 FS / 7005504 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGBEV 830 FS / 7005504 , 0.16MB , pdf