Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen Schraubverbindung/
Gelenkbogen-Elemente, vertikal Schraubverbindung/
…
/
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS
Art.Nr. 7005334 | EAN 4012196500239



Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
Bauform | Gelenkbogen Element |
Blechstärke | 1 mm |
Dimension | 60x150 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Montagelochung im Boden | nein |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | nein |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Farbe
Oberfläche
Breite
Art.Nr.
RGBEV 610 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
100 mm
7005326
RGBEV 615 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
150 mm
7005334
RGBEV 620 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
200 mm
7005342
RGBEV 630 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
300 mm
7005369
RGBEV 640 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
400 mm
7005385
RGBEV 650 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
500 mm
7005407
RGBEV 660 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
600 mm
7005423
Breite
RGBEV 610 FS
Art.Nr.
7005326
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
RGBEV 615 FS
Art.Nr.
7005334
Werkstoff
Stahl
Breite
150 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RGBEV 620 FS
Art.Nr.
7005342
Farbe
zink
Breite
200 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
RGBEV 630 FS
Art.Nr.
7005369
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
300 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
RGBEV 640 FS
Art.Nr.
7005385
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
RGBEV 650 FS
Art.Nr.
7005407
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
RGBEV 660 FS
Art.Nr.
7005423
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
600 mm