T-Abzweigstück 110 FS
Typ RT 150 FS
|Art.Nr. 7003714
|EAN 4012196214938



Art.Nr. / Typ
7003714 / RT 150 FS
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | T-Stück horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
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
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
RT 150 FS
500
bandverzinkt
Stahl
7003714
RT 150 FS
Art.Nr.
7003714
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl