Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038306 / T-Stück 110 FS

T-Abzweigstück 110 FS

Art.Nr. 7003684 | EAN 4012196820276

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Blechstärke 1 mm
Dimension 110x300
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 12 in
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RT 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 7003633
1 Stück 168,60 € Preis / 1 Stück
RT 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 7003668
1 Stück 210,70 € Preis / 1 Stück
RT 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 7003684
1 Stück 284,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RT 130 FS / 7003684 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RT 130 FS / 7003684
Download