Anbau-Abzweigstück 110 FS
Typ RAA 150 FS
|Art.Nr. 7002726
|EAN 4012196213672



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,5 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
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
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RAA 140 FS
400
7002696
RAA 150 FS
500
7002726
Breite
RAA 140 FS
Art.Nr.
7002696
Breite
400
RAA 150 FS
Art.Nr.
7002726
Breite
500