Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042159 / Anbau-Abzweigstück 110 FS
Anbau-Abzweigstück 110 FS
Art.Nr. 7002696 | EAN 4012196213610
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 110 mm Höhe 4 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 140 FS / 7002696 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 140 FS / 7002696 , 0.16MB , pdf