Anbau-Abzweigstück 110 FS
Art.Nr. 7002688 | EAN 4012196819911
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Breite 12 in Breite 300 mm Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Höhe 4 in Höhe 110 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 130 FS / 7002688 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 130 FS / 7002688 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RAA 130 FS / 7002688 , 0.14MB , pdf