Anbau-Abzweigstück 85 FS

Typ RAA 860 FS
|
Art.Nr. 7002572
|
EAN 4012196213375
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe85 mm
Maß B600 mm
Maß R150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,5 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension85x600
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
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
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RAA 840 FS
Art.Nr.
7002521
Breite
400
RAA 850 FS
Art.Nr.
7002556
Breite
500
RAA 860 FS
Art.Nr.
7002572
Breite
600