Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042141 / Anbau-Abzweigstück 85 FS
Anbau-Abzweigstück 85 FS
Art.Nr. 7002556 | EAN 4012196213313
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 20 in Breite 500 mm Dimension 85x500 Funktionserhalt nein Höhe 3 in Höhe 85 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 500 mm Maß R 150 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 850 FS / 7002556 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 850 FS / 7002556 , 0.16MB , pdf