Anbau-Abzweigstück 85 FS

Typ RAA 830 FS
|
Art.Nr. 7002513
|
EAN 4012196819737
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe85 mm
Maß B300 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung VerbinderMitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension85x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
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
RAA 810 FS
Art.Nr.
7002475
Breite
100
RAA 820 FS
Art.Nr.
7002491
Breite
200
Farbe
zink
RAA 830 FS
Art.Nr.
7002513
Breite
300