Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 7002394 | EAN 4012196212897

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 400 mm
Breite 16 in
Dimension 60x400
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 FS 400 mm 7002394
1 Stück 113,35 € Preis / 1 Stück
RAA 650 FS 500 mm 7002416
1 Stück 135,55 € Preis / 1 Stück
RAA 660 FS 600 mm 7002432
1 Stück 159,45 € Preis / 1 Stück
RAA 605 FS 50 mm 7120460
1 Stück 71,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RAA 640 FS / 7002394
Download