Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036812 / 90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS
Art.Nr. 7001975 | EAN 4012196212477
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 110x550 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 550 mm Breite 22 in Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 550 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 155 FS / 7001975 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 155 FS / 7001975 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 155 FS / 7001975 , 0.14MB , pdf