Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036808 / 90°-Bogen 110 FS
90°-Bogen 110 FS
Art.Nr. 7001940 | EAN 4012196212354
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Breite 400 mm Breite 16 in Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Höhe 4 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 140 FS / 7001940 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RB 90 140 FS / 7001940 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 140 FS / 7001940 , 0.14MB , pdf