90°-Bogen 110 FS
Art.Nr. 7001932 | EAN 4012196819553
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 130 FS / 7001932 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 130 FS / 7001932 , 0.16MB , pdf