90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001916 | EAN 4012196819492

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Breite 200 mm
Breite 8 in
Dimension 110x200
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 7001894
1 Stück 135,10 € Preis / 1 Stück
RB 90 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 7001916
1 Stück 172,95 € Preis / 1 Stück
RB 90 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 7001932
1 Stück 225,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB 90 120 FS / 7001916 , 0.16MB , pdf
Download

Download

RB 90 120 FS / 7001916
Download