Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036704 / 90°-Bogen 85 FS

90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001800 | EAN 4012196819379

Stahl
bandverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Breite 12 in
Breite 300 mm
Dimension 85x300
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Höhe 3 in
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt zink 7001762
1 Stück 128,45 € Preis / 1 Stück
RB 90 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt zink 7001789
1 Stück 163,40 € Preis / 1 Stück
RB 90 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt zink 7001800
1 Stück 216,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB 90 830 FS / 7001800 , 0.13MB , pdf
Download

Download

RB 90 830 FS / 7001800
Download