90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7001789 | EAN 4012196819317

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 85x200
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 85 mm
Höhe 3 in
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 7001762
1 Stück 128,45 € Preis / 1 Stück
RB 90 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 7001789
1 Stück 163,40 € Preis / 1 Stück
RB 90 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 7001800
1 Stück 216,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RB 90 820 FS / 7001789
Download