Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036700 / 90°-Bogen 85 FS
90°-Bogen 85 FS
Art.Nr. 7001762 | EAN 4012196818891
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Breite 4 in Breite 100 mm Dimension 85x100 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 100 mm Maß R 50 mm Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 810 FS / 7001762 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung RB 90 810 FS / 7001762 , 0.13MB , pdf