90°-Bogen 60 FS

Art.Nr. 7001290 | EAN 4012196211630

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Dimension 60x400
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 16 in
Breite 400 mm
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 640 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 7001290
1 Stück 148,70 € Preis / 1 Stück
RB 90 660 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 7001312
1 Stück 217,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RB 90 640 FS / 7001290
Download