Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036308 / 45°-Bogen 110 FS

45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000707 | EAN 4012196211159

7000707 / RB 45 150 FS
500 mm
Stahl
bandverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Breite 20 in
Breite 500 mm
Dimension 110x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt zink 7000707
1 Stück 217,40 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

RB 45 150 FS / 7000707
Download