45°-Bogen 110 FS
Art.Nr. 7000634 | EAN 4012196818594
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45° horizontal für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 110x100 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 110 mm Höhe 4 in Maß B 100 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 110 FS / 7000634 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 45 110 FS / 7000634 , 0.16MB , pdf