45°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 7000472 | EAN 4012196818419

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 85x100
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Breite 4 in
Höhe 85 mm
Höhe 3 in
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 7000472
1 Stück 77,60 € Preis / 1 Stück
RB 45 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 7000499
1 Stück 94,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RB 45 810 FS / 7000472
Download