Ion Wallbox Key Protect

Art.Nr. 6570026 | EAN 4012197274863

3-phasig
22 kW
1
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ion Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich als einzelner Ladepunkt. Für die ortsfeste Montage an der Wand im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet.

• Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1
• ein-, zwei- und dreiphasiges Laden
• geeignet für TN- und TT-Netze
• integrierte Temperaturüberwachung
• DC-Fehlerstromüberwachung
• Statusinformationen per LED-Anzeige
• anschlussfertig vorverdrahtet
• inklusive 5-m-Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker und Kabelhalterung
• Einspeisung von oben oder unten
• Edelstahl-Designelemente
• Ladeleistung kann auf einen festen Wert begrenzt werden, Werkseinstellung 11 kW
• integierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenleitungen
• Modbus RTU Protokoll über RS-485 Schnittstelle für eine bidirektionelle Kommunikation
• Anzusteuern über Modbus RTU für dynamisches Lastmanagement, dynamisches PV-optimiertes Laden und digitale Authentifizierung (per Web/App) mit externer Steuerung (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
• Potentialfreier Freigabekontakt für z. B. PV-Anlagen, Rundsteuerempfänger
• mit Schlüsselschalter zur Autorisierung

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 08
  • Erdung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1
Anzahl der Ladepunkte 1
Ausführung 3-phasig
Breite 340 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 21,1762 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 370x340x136
Farbe schwarz
Höhe 370 mm
Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW
Mit Energiezähler nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK) nein
Mit Kommunikationsschnittstelle ja
Mit Lastmanagement nein
Mit Leistungsschutzschalter nein
Nennanschlussleistung 22 kW
Oberfläche lackiert
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK08
Tiefe 136 mm
Überspannungsschutz ja
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung Max. Leistung pro Ladepunkt Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WB AC BL SPD 3-phasig 22 kW 1 6570024
1 Stück 1.110,00 € Preis / 1 Stück
WB AC BL KS SPD 3-phasig 22 kW 1 6570026
1 Stück 1.165,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic Protect/Key Protect Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic Protect/Key Protect WB WPR SPD 6570107
1 Stück 53,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Bedienungsanleitung Ion Wallbox , 2.29MB , pdf
Download

WB AC BL KS SPD / 6570026
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C