Ion Wallbox Key

Art.Nr. 6570022 | EAN 4012197274184

3-phasig
22 kW
1
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ion Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich als einzelner Ladepunkt. Für die ortsfeste Montage an der Wand im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet.

• Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1
• ein-, zwei- und dreiphasiges Laden
• geeignet für TN- und TT-Netze
• integrierte Temperaturüberwachung
• DC-Fehlerstromüberwachung
• Statusinformationen per LED-Anzeige
• anschlussfertig vorverdrahtet
• inklusive 5-m-Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker und Kabelhalterung
• Einspeisung von oben oder unten
• Edelstahl-Designelemente
• Ladeleistung kann auf einen festen Wert begrenzt werden, Werkseinstellung 11 kW
• Modbus RTU Protokoll über RS-485 Schnittstelle für eine bidirektionelle Kommunikation
• Anzusteuern über Modbus RTU für dynamisches Lastmanagement, dynamisches PV-optimiertes Laden und digitale Authentifizierung (per Web/App) mit externer Steuerung (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
• Potentialfreier Freigabekontakt für z. B. PV-Anlagen, Rundsteuerempfänger
• mit Schlüsselschalter zur Autorisierung

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 08
  • Erdung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 1
Anzahl der Ladepunkte 1
Ausführung 3-phasig
Breite 300 mm
Dimension 330x300x127
Farbe schwarz
Höhe 330 mm
IFTTT Unterstützung nein
Max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW
Mit Energiezähler nein
Mit Hausanschlusskasten (HAK) nein
Mit Kommunikationsschnittstelle ja
Mit Lastmanagement nein
Mit Leistungsschutzschalter nein
Nennanschlussleistung 22 kW
Oberfläche lackiert
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK08
Tiefe 127 mm
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung Max. Leistung pro Ladepunkt Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WB AC BL 3-phasig 22 kW 1 6570020
1 Stück 865,00 € Preis / 1 Stück
WB AC BL KS 3-phasig 22 kW 1 6570022
1 Stück 925,00 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key WB WPR 6570105
1 Stück 48,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WB AC BL KS / 6570022 , 0.22MB , pdf
Download

Download
Bedienungsanleitung Ion Wallbox , 2.29MB , pdf
Download

WB AC BL KS / 6570022
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C