Spannband A2K, tiefschwarz

Art.Nr. 6490282 | EAN 4012196590872

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Spannband aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffummantelung zur Befestigung von Leitungen auf Kabeltrag-Systemen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 15,0 x 0,5
Ausführung glatt
Dimension 15x0,5
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Maß B 17 mm
Maß B1 15 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,5
Mindestbruchlast 4,19 kN
Oberfläche kunststoffbeschichtet
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SBR 15 A2K 6490282
25 m 366,10 € Preis / 100 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung SBR 15 A2K / 6490282 , 0.13MB , pdf
Download

Download

SBR 15 A2K / 6490282
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C